Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, High efficiency, 146 W, SMT, 25000 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 3000 K, (0.435, 0.401) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505102933
Vollständiger Bestellcode: 872016958927800
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
Tender text - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102933 de_AT pdf 532.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102933_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102933_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505102933 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI LDT