Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 154 W, SMT, 25000 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY581P 250S/830 DIA WB GC SI

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 3000 K, (0.432, 0.400) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505102931
Vollständiger Bestellcode: 872016958925400
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
Tender text - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102931 de_AT pdf 373.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102931_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102931_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505102931 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI LDT