Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 100 W, BR, 17000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Ausleger, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 100 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505102908
Vollständiger Bestellcode: 872016958902500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR txt 4.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102908 de_AT pdf 593.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102908_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102908_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505102908 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR LDT