Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505102880
Vollständiger Bestellcode: 872016959416600

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102880 de_AT pdf 504.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102880_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102880_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI IES
Revit-Datei
BY581P 250S/840 DIA WB GC SI 910505102880 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI LDT