Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY580P 170S/840 PSU WB GC SI

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, Netzteil (Ein/Aus), 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 910505102872
Vollständiger Bestellcode: 872016959408100

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI txt 4.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102872 de_AT pdf 422.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102872_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102872_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI IES
Revit-Datei
BY580P 170S/840 PSU WB GC SI 910505102872 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI LDT