Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK03, ELW3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig, Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface

Bestellnummer: 910505102869
Vollständiger Bestellcode: 872016959405000
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
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102869 de_AT pdf 578.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102869_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102869_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505102869 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 LDT