Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 910505102868
Vollständiger Bestellcode: 872016959404300

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102868 de_AT pdf 578.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102868_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102868_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 IES
Revit-Datei
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 910505102868 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 LDT