Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 97 W, BR, 17000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Ausleger, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 910505102867
Vollständiger Bestellcode: 872016959403600
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
Tender text - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102867 de_AT pdf 435.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102867_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102867_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505102867 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR LDT