Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, High efficiency, 198 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK03

BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 910505102863
Vollständiger Bestellcode: 872016959399200
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
Tender text - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102863 de_AT pdf 388.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102863_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102863_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505102863 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 LDT