Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, High efficiency, 73 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK03

BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 13000 lm, 73 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 910505102860
Vollständiger Bestellcode: 872016959396100
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
Tender text - BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4 txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102860 de_AT pdf 584.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102860_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102860_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4 IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505102860 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4 LDT