Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 910505102858
Vollständiger Bestellcode: 872016959394700
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
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102858 de_AT pdf 388.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102858_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102858_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505102858 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 LDT