Österreich - Deutsch

Pierlite Vandaprime, 29.5 W, L700 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI80, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK10, PUSH-IN | Schnellsteckverbinder

VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5

Neu

Produktbeschreibung

L700 mm, Aluminiumdruckguss LM6 – Legierungsklasse (EN AC-44300), Grau, Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis Level 6 kV, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505106488
Vollständiger Bestellcode: 872110339292300
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
Tender text - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 txt 4.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, outdoor use pdf 897.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505106488_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106488_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 IES
Revit-Datei
VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 910505106488 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 LDT