Österreich - Deutsch

Pierlite Vandaprime

Der Champion: Maximal robust und widerstandsfähig für die anspruchsvollsten Umgebungen

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die in Australien entwickelten und in Europa zusammengebauten wetterfesten Pierlite-Leuchten haben sich seit den frühen 1970er Jahren in allen Bereichen der Industrie und des öffentlichen Dienstes bewährt, einschließlich Transportwesen, Schwerindustrie und Bereiche mit hohem Vandalismus- und Sicherheitsrisiko. Dank des druckgegossenen LM6-Aluminium Gehäuses, einer hohen mechanischen Schutzart (IK10), einer hohen Wasser- und Staubschutzart (IP66) sowie bewährter chemischer Beständigkeit ist die Leuchte besonders robust und daher für sehr anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die Leuchte kann im freien und ungeschützten Außenbereich eingesetzt werden (inkl. 6 kV Überspannungsschutz). Die hohe Lebensdauer und Effizienz ermöglichen eine schnelle Amortisation. Sie erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie, wodurch sie sich auch für den Einsatz in sensiblen Umgebungen eignet. Die Vandaprime bietet artefaktfreies, homogenes Licht mit verschiedenen Optiken und einem breiten Lichtstromspektrum (bis zu 10.000 lm). Sie ist in zwei verschiedenen Längen verfügbar (700 mm und 1.310 mm) und kann als schaltbare oder DALI-regelbare Variante bestellt werden. Das vielfältige Zubehör ermöglicht eine unabhängige und flexible Montage. Gleichzeitig ist die Leuchte aufgrund des langlebigen und robusten Designs sehr wartungsarm. Die elektrische Installation ist trotz hoher Sicherheitsstandards schnell und einfach.

Vorteile

  • In Australien entwickelt, in Europa zusammengebaut

  • Hat sich seit den frühen 1970er Jahren in allen Bereichen der Industrie und des öffentlichen Dienstes bewährt

Eigenschaften

  • Sehr robuste und kompakte Feuchtraumleuchte (IK10, IP66)

  • Gehäuse aus druckgegossenem LM6-Aluminium mit Pulverbeschichtung nach RAL9007

Anwendungsbereiche

  • Chemische und petrochemische Industrie
  • Raffinerien
  • Lebensmittel- und Getränkeherstellung
  • Bergbau und Mineralienverarbeitung
  • Lager- und Produktionshallen
  • Transportinfrastruktur (Bahn)
  • Vandalismusgefährdete Bereiche

Downloads

Produktunterlagen

EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 3.6 MB

Bilder

Family-Photographs-Pierlite Vandaprime
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Pierlite Vandaprime
Mehrere Ressourcen - Software Plugins