Österreich - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1600 mm, 6400 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600

Produktbeschreibung

Waterproof, L1600 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 7-polig

Bestellnummer: 910925868420
Vollständiger Bestellcode: 871951462483200
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
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868420 de_AT pdf 400.2 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868420_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868420_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 IES
Revit-Datei
Revit file - WT490CI - 910925868420 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB WA7 L1600 LDT