Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte - Das bewährte Allround-Talent

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Feuchtraumleuchte ist perfekt geeignet um Leuchtstofflampen von 18 W bis 80 W zu ersetzen. Mit ihrem schlanken und klassischen Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine sehr gute Lichtverteilung für eine effiziente und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Vorteile

  • 1:1 Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen

  • Hervorragend für allgemeine Anwendungsprojekte mit robustem Design (IK08) und hoher Wasser- und Staubdichtigkeit (IP65) geeignet

Eigenschaften

  • Höchste Effizienzen und Lebensdauern: Bis zu 160 lm/W, 50.000h (L85), 100.000h (L70)

  • Viele verfügbare Optionen: Längen von 600/1200/1500mm und bis zu 12.000 lm bei 4.000K und sehr guter Farbwiedergabe (Ra>80)

Anwendungsbereiche

  • Industrie
  • Lager-/Warenhäuser
  • Parkhäuser
  • Feuchträume
  • Nebenräume

Warn- und Sicherheitshinweise

  • UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.

  • Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C de_AT pdf 846.2 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 444.8 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C
Mehrere Ressourcen - Software Plugins
IES-Familiensammlung
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB