Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 16.4 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, Breitstrahlend (WB), Satiniert, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600

Produktbeschreibung

L600 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus), 1900 lm, 16.4 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 910505100036
Vollständiger Bestellcode: 871869996244900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Tender text - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100036 de_AT pdf 250.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100036_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100036_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 910505100036 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100036 pdf 635.7 kB