Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 44.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 6000 lm, 44.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 910505100066
Vollständiger Bestellcode: 871869691688900

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
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
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100066 de_AT pdf 246.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100066_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505100066_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit-Datei
Revit file - WT120CI - 910505100066 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100066 pdf 638.3 kB