Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, Breitstrahlend (WB), Satiniert, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus), 3400 lm, 26 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 910505100059
Vollständiger Bestellcode: 871869996267800

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
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
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100059 de_AT pdf 387.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100059_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505100059_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 IES
Revit-Datei
Revit file - WT120CI - 910505100059 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100059 pdf 638.7 kB