Österreich - Deutsch

Philips CoreLine FastSet, Anbauleuchten

CoreLine FastSet wasserdicht IP44: einfache Installation, hervorragende Ausleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips CoreLine FastSet stellt einen energieeffizienten 1:1-LED-Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten nach IP44 im Innenbereich dar. Da die Lumenpakete mit denen von Leuchtstofflampen identisch sind, ist es nicht erforderlich, bei Umrüstungsprojekten neue Beleuchtungsberechnungen anzustellen. Das All-in-Design ermöglicht den Wechsel zwischen korrelierten Farbtemperaturen (CCT) und Lumenpaketen innerhalb einer einzigen Leuchte, um diese präzise an die individuellen Anforderungen anzupassen. Die Installation dieser LED-Feuchtraumleuchte nach IP44 ist ebenfalls schnell und flexibel, denn es besteht die Wahl zwischen einer einfachen Durchgangsverdrahtung oder einer Kabeleinführung von der Seite oder von der Rückseite der Leuchte. Dies bedeutet, dass CoreLine FastSet Feuchtraumleuchten nach IP44 für den Innenbereich auf vielfältige Weise montiert werden können, sei es als einzelne Leuchte, als Anbauversion oder mit Halterungen. Zudem lassen sie sich mit anderen CoreLine FastSet Leuchten verbinden, um harmonische Lichtlinien zu schaffen. Entsprechend den hohen Sicherheitsstandards von Philips ist jede CoreLine FastSet Leuchte konzipiert. Die Schutzarten IP44 und IK06 bieten nicht nur Schutz vor versehentlichen Stößen, sondern die Sicherheitsstifte an der Leuchtenabdeckung verhindern auch, dass die Leuchte herunterfällt. Für intelligente Beleuchtungsanwendungen sind Interact Ready-Optionen erhältlich. Die wasserdichten CoreLine FastSet IP44 LED-Leuchten sind die perfekte Lösung für stark frequentierte Bereiche wie Parkhäuser, Waschküchen und die Beleuchtung von Treppenhäusern.

Vorteile

  • All-In Komplettlösung: Wechsel zwischen zwei Lichtleistungen MultiColour (3000 lm, 6000 lm) und zwei Farbtemperaturen MultiLumen (3000 K, 4000 K) in einer Leuchte

  • Staub- und feuchtigkeitsgeschützte IP44-Leuchte für Decken- und Wandanbau in Innenräumen

Eigenschaften

  • Bis zu 140 lm/W

  • Identische Lichtleistungen wie Leuchtstofflampen 2400-6000 lm

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Parkhäuser
  • Bildungswesen
  • Gesundheitswesen
  • Schulen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine FastSet, Anbauleuchten de_AT pdf 779.5 kB
Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine FastSet, Anbauleuchten
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine FastSet, Anbauleuchten
Mehrere Ressourcen - Software Plugins