Österreich - Deutsch

Philips CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte, All-in, 20 W, 17 W, 14 W, 12 W, L602 mm, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602

Produktbeschreibung

L602 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 20 W, 17 W, 14 W, 12 W, 142 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 911401841385
Vollständiger Bestellcode: 872016951015999
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
Tender text - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 txt 3.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401841385 de_AT pdf 1017.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401841385_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401841385_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401841385 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 17 25S 830 840 PSU TW3 PI5 L602 911401841385 pdf 608.6 kB