Philips CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte

Philips CoreLine FastSet: einfache Installation, hervorragende und flexible Beleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips CoreLine FastSet ist eine kompakte staub- und feuchtigkeitsgeschützte LED-Anbauleuchte, die aufgrund ihrer erhöhten Schutzart IP44 und Schlagfestigkeit IK08 sehr vielseitig im Innenbereich eingesetzt werden kann. Die gewölbte opal-prismatische Abdeckung sorgt für gleichmäßiges, komfortables Licht im Raum und hellt gleichzeitig die Decke angenehm mit auf. Die hocheffiziente und langlebige CoreLine FastSet kann in Sanierungsprojekten vergleichbare herkömmliche Leuchten meistens 1:1 ersetzen und sofort Energie sparen, punktet aber auch in Neubauprojekten durch höchste Flexibilität. Durch das All-in-Prinzip ist jede schaltbare Leuchte mit zwei Lichtfarben und bis zu zwei Leuchtenlichtströmen ausgestattet, die über zwei intergierte Schalter einfach ausgewählt werden können. So kann anwendungsorientiert immer das erforderliche Licht eingestellt oder später angepasst werden. DALI-regelbare Leuchten, die sogar notlichtgeeignet an Gleichspannungs-Zentralbatterieanlagen sind und funkvernetzbare, regelbare Leuchten für das Interact Pro System runden die Familie ab. Die Installation der CoreLine FastSet ist einfach, schnell und flexibel, wie der Name schon sagt: FastSet. Sie können an der Decke oder an Wänden, vertikal oder horizontal, montiert werden. Die Leuchten können als Einzelleuchte oder im Lichtband, Kopf-an-Kopf, eingesetzt werden. Eine Durchgangsverdrahtung ist standardmäßig integriert. CoreLine FastSet kann mit optionalem Zubehör auch als Pendelleuchte oder an einem horizontal gespannten Seil eingesetzt werden.

Vorteile

  • Staub- und feuchtigkeitsgeschützte IP44-Leuchte für Decken- und Wandanbau in Innenräumen

  • Schaltbare All-in-Ausführung: Bis zu 4 Lichteinstellungen in einer Leuchte – MultiLumen 2-in-1 (2 Lichtfarben: 3.000 und 4.000 K) und MultiColour 2-in-1 (2 Leuchtenlichtströme)

Eigenschaften

  • Schutzart IP44 und Schlagfestigkeit IK08

  • Drei Leuchtenlängen: 600 mm, 1.160 mm und 1.440 mm

Anwendungsbereiche

  • Flure und Treppenhäuser
  • Nebenräume
  • Gemeinschaftsräume
  • Werkstätten
  • Tiefgaragen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte de_AT pdf 840.0 kB
Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte
Mehrere Ressourcen - Software Plugins