Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel, PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel, PerfectAccent-Reflektoren, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979683
Vollständiger Bestellcode: 871869997968300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101654 de_AT pdf 322.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101654_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101654_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH LDT