Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, Champagne, 2700 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4000 lm, 29 W, 139 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979638
Vollständiger Bestellcode: 871869997963800
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101649 de_AT pdf 320.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101649_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101649_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH IES
Revit-Datei
RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH 910505101649 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH LDT