Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5000 lm, 2700 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979058
Vollständiger Bestellcode: 871869997905800
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
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101590 de_AT pdf 304.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101590_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101590_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH IES
Revit-Datei
RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH 910505101590 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH LDT