Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 31 W, D125 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4000 lm, 31 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979041
Vollständiger Bestellcode: 871869997904100
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
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101589 de_AT pdf 304.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101589_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101589_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH IES
Revit-Datei
RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH 910505101589 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH LDT