Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 29 W, D125 mm, 4200 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20
RS771B 39S/840 PSU-E WB WH
Produktbeschreibung
Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre