Philips Ledinaire Clear Accent

Der Ledinaire Einbaustrahler stellt eine zuverlässige und effiziente Beleuchtungslösung mit modernem Design dar, welche in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Echte Profis vertrauen auf bewährte, zuverlässige und günstige LED-Leuchten, die halten, was sie versprechen. Setzen Sie auf bewährte Philips-Qualität kombiniert mit einfachen Installationsmöglichkeiten – und das alles zu attraktiven Preisen!

Vorteile

  • All-in-Ausführung (RS071B): 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)

  • Schnelle und einfache Installation dank DC-Connector und externer Anschlussbox, perfekt für die Durchgangsverdrahtung geeignet

Eigenschaften

  • 2 Ausführungen erhältlich: RS061B (Halogen-Reflektoroptik) und RS071B (All-in).

  • Hohe Effizienz von bis zu 92 lm/W.

Anwendungsbereiche

  • Einzelhandel
  • Büros
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent de_AT pdf 260.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Mehrere Ressourcen - Software Plugins