Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Abstrahlungswinkel (40°), Weiß, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Produktbeschreibung

Adjustable, Metall–Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Abstrahlungswinkel (40°), Klar, Polykarbonat, IP20/65 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169208827
Vollständiger Bestellcode: 872016920882700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003322502 de_AT pdf 772.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003322502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003322502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-40D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322502 pdf 626.3 kB