Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Alle löschen

Leider keine Ergebnisse gefunden für {name}

Informationen über Produktfamilien

Vorteile

  • Mit PerfectAccent Optik für ein stärkeres Funkeln und mehr Augenkomfort für die Kunden

  • Verlängern Sie die Nutzlebensdauer des Produkts durch einfache Wartung und Upgrades

Eigenschaften

  • Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen

  • Ausgestattet mit hochmodernster PerfectAccent-Reflektor-Optik

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
  • Großhandel
  • Einkaufszentren

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Alle photometrischen Daten sind ohne das optionale Frontglas berechnet. Bei der Verwendung von Frontglas sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Bereiche, in denen Lebensmittel zubereitet werden, und für Bereiche mit hohem Staubaufkommen empfehlen wir dringend die Verwendung des optionalen Frontglases, da es mit einem trockenen Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Fixed Gen2 de_AT pdf 385.7 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Accent Fixed Gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-GreenSpace Accent Fixed Gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Fixed-Gen2-RS350B-Ref-910771147143 pdf 1.8 MB