Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS350B 27S/830 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169587991
Vollständiger Bestellcode: 872016958799100
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102741 de_AT pdf 325.0 kB

Montage

Montageanleitung
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102741_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102741_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS350B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-Datei
RS350B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102741 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/830 PSU-E WB WH LDT