Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Weiß, IP20

RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169588028
Vollständiger Bestellcode: 872016958802800
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
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102744 de_AT pdf 439.9 kB

Montage

Montageanleitung
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102744_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102744_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH IES
Revit-Datei
RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH 910505102744 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH LDT