Philips TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten, 34 W, 1450x80 mm, PCV, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC

RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4

Produktbeschreibung

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169626966
Vollständiger Bestellcode: 872016962696600

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 txt 5.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105670 de_AT pdf 622.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105670_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105670_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Revit-Datei
RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 910505105670 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 LDT