Philips TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten, 29 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, EL-DC

RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Produktbeschreibung

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 3100 lm, 29 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Breitstrahlend (WB), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514971974
Vollständiger Bestellcode: 871951497197400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Tender text - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103126 de_AT pdf 418.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Revit-Datei
RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103126 ZIP
Dialux
ULD File - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV LDT