Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 20 W, 620x620 mm, CPC, 3400 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR16, IA4, TP(b), EL-DC
RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4
Produktbeschreibung
Recessed, 620x620 mm, Concealed profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Interact SNS210 Sensor, 3400 lm, 20 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre