Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 20 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR16, U4, TP(b), EL-DC

RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4

Produktbeschreibung

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 3400 lm, 20 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169633483
Vollständiger Bestellcode: 872016963348300

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 txt 4.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105888 de_AT pdf 607.6 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105888_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105888_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 IES
Revit-Datei
RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 910505105888 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 LDT