Philips PowerBalance gen2, Recessed, 28 W, 620x620 mm, CPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, TP(b), EL-DC

RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL

Produktbeschreibung

Recessed, 620x620 mm, Concealed profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4000 lm, 28 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169633438
Vollständiger Bestellcode: 872016963343800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105883 de_AT pdf 598.2 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105883_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105883_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL IES
Revit-Datei
RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL 910505105883 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL ULD
Relux
ROLF File - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL LDT