Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 23 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC

Produktbeschreibung

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4000 lm, 23 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169633391
Vollständiger Bestellcode: 872016963339100

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC txt 4.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105879 de_AT pdf 608.8 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105879_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105879_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC IES
Revit-Datei
RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC 910505105879 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC LDT