Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 310x1250 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4

Produktbeschreibung

Recessed, 310x1250 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169100534
Vollständiger Bestellcode: 872016910053400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103388 de_AT pdf 623.4 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103388_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103388_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 IES
Revit-Datei
RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 910505103388 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 LDT