Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 310x1250 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR16, U4, EL-DC

RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4

Produktbeschreibung

Recessed, 310x1250 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8718699980498
Vollständiger Bestellcode: 871869998049800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101729 de_AT pdf 623.1 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505101729_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101729_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 IES
Revit-Datei
RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 910505101729 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 LDT