Philips PowerBalance gen2, Recessed, 24 W, 310x1250 mm, CPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC

Produktbeschreibung

Recessed, 310x1250 mm, Concealed profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8718699966157
Vollständiger Bestellcode: 871869996615700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100427 de_AT pdf 636.3 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100427_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100427_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC IES
Revit-Datei
RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC 910505100427 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC LDT