Philips FlexBlend Einbau- und Einlegeleuchten, 25.5 W, Module 625, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4

Produktbeschreibung

Module 625, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 2800 lm, 25.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Microlinsenoptik, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514708334
Vollständiger Bestellcode: 871951470833400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Tender text - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 txt 5.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868921 de_AT pdf 423.7 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868921_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868921_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 IES
Revit-Datei
RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 910925868921 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 ULD
Relux
ROLF File - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 28S/940 SEIA W62L62 VPC MLO U4 LDT