Philips FlexBlend Einbau- und Einlegeleuchten, 22 W, 1250x150 mm, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC342B 28S/940 DEIA W15L125 VPC PCS

Produktbeschreibung

1250x150 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 2800 lm, 22 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Strukturierte Optik, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514104259
Vollständiger Bestellcode: 871951410425900

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Tender text - RC342B 28S/940 DEIA W15L125 VPC PCS txt 5.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867164 de_AT pdf 480.6 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867164_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867164_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC342B 28S/940 DEIA W15L125 VPC PCS IES
Revit-Datei
RC342B 28S/940 DEIA W15L125 VPC PCS 910925867164 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 28S/940 DEIA W15L125 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC342B 28S/940 DEIA W15L125 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 28S/940 DEIA W15L125 VPC PCS LDT