Philips LuxSpace Compact Anbaudownlight

LuxSpace Compact Anbaudownlight - hohe Effizienz, hoher Komfort und elegantes Design

Produkte

Produkt Vergleichen
134
2.200
3000
16,4
22
149
2.200
4000
14,8
22
134
2.200
3000
16,4
19
149
2.200
4000
14,8
19
134
2.200
3000
16,4
22
149
2.200
4000
14,8
22
134
2.200
3000
16,4
19
149
2.200
4000
14,8
19

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W ist LuxSpace eine der effizientesten Downlightfamilien am Markt. Zusätzlich wurde der Sehkomfort durch eine vergrößerte Lichtaustrittsfläche verbessert, die für Blendungsreduzierung und ein angenehmes, natürliches Licht sorgt. Die schlanke Gehäuseform, filigrane Downlightringe (auch in hochglänzendem Aluminium), sowie rahmenlose Versionen sorgen für ein frisches Design. Nach wie vor zeichnet sich diese LED Downlightfamilie durch ihre große Vielfalt aus, mit der sämtliche Anforderungen hochwertiger Allgemeinbeleuchtung realisiert werden können. Als Ergänzung zu LuxSpace Downlights für die Allgemeinbeleuchtung gibt es für beeindruckende Akzentbeleuchtung zusätzlich LuxSpace Accent!

Vorteile

  • Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 124 lm/ W eine der effizientesten Downlight- Familien am Markt

  • Verbessertes Design und verbesserter Sehkomfort

Eigenschaften

  • Einbau- und Anbaudownlights mit verschiedenen Lumenpaketen

  • In flacher oder hoher Bauform, letztere ist für Bildschirmarbeitsplätze geeignet

Anwendungsbereiche

  • Allgemeinbeleuchtung z.B. in Büro- und Besprechungsräumen, Fluren und weiteren Verkehrswegen, Bahnhöfen und Flughäfen

Downloads