LuxSpace Compact Anbaudownlight, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, IP20
DN570C LED20S/840 PSU-E C WH
Produktbeschreibung
D250 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung