LuxSpace Compact Anbaudownlight, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, Hochglanzreflektor, VLC, IP20
DN571C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH
Produktbeschreibung
Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung