LuxSpace Compact Anbaudownlight, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, Hochglanzreflektor, IP20
DN570C LED20S/830 PSU-E C WH
Produktbeschreibung
D250 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung