LuxSpace Compact Anbaudownlight, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Hochglanzreflektor, VLC, IP20

DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

Produktbeschreibung

D250 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 97093200
Vollständiger Bestellcode: 871869997093200