LuxSpace Compact Anbaudownlight, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Hochglanzreflektor, VLC, Weiß, IP20

DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH

Produktbeschreibung

D250 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 97092500
Vollständiger Bestellcode: 871869997092500

Downloads