LuxSpace Compact Anbaudownlight, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, Weiß, IP20

DN571C LED20S/830 PSU-E C WH

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 97090100
Vollständiger Bestellcode: 871869997090100

Downloads