Philips LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK
Produktbeschreibung
Downlight, Kunststoff, Schwarz, Oberfläche, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montage
- Oberfläche
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre